Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
Controller
Speicher | |
Typ | SO-DIMM DDR4-SDRAM |
Speichergröße | 4 GByte |
Bauart | 260 Pin |
Organisation | 512M x 64 Bit |
Geschwindigkeit | DDR4-3200 (PC4-3200) |
Endurance
Error Correction Coding (ECC) | Nein |
![](/fileadmin/5MMDDR.8192-05_back-61f556f3.jpg)
Materialnummer:
5ACCRDDR.4096-05Beschreibung:
HMI SO-DIMM DDR4-3200 4096MB
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 15 MB |