Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL in Vorbereitung
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel Xeon W-11865MRE
Taktfrequenz 2600 MHz
Anzahl der Kerne 8
Architektur 10 nmSF
Thermal Design Power (TDP) 45 W
Intel Smart Cache 24 MByte
Externer Bus DMI3, 8 GT/s
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel vPro Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Intel Speed Shift Technology Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel RM590E
Trusted Platform Module Ja
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25°C: typ. 24 ppm (2 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4
Speichergröße max. 64 GByte
max. Transferrate 3200 MT/s
Grafik
Controller Intel UHD Gfx 32
max. dynamische Grafikfrequenz 1350 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12.1
OpenGL Support 4.6
Auflösung
HDMI Auflösung bis zu 4096 x 2304
DisplayPort Auflösung bis zu 7680 x 4320
Anwenderspeicher
Error Correction Coding (ECC) Ja
Massenspeicherverwaltung 8x SATA
Power Management ACPI 5.0 mit Batterie-Support
Schnittstellen
CFexpress Slot
Anzahl 2
Typ Typ B, PCIe Gen3 x2
USB
Anzahl 7
Typ 4x USB 3.2 (oberseitig)
2x USB 3.2 (frontseitig)
1x USB 2.0 (intern)
Ausführung Typ A
Anschluss Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed+ (5/10 GBit/s)
Strombelastbarkeit USB1-4: max. 1 A je Anschluss
USB5-6: max. 1 A gesamt
USB7: max. 0,5 A
Ethernet
Anzahl 4
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000/2500 MBit/s
max. Baudrate 2x 2,5 GBit/s (ETH1 und ETH2)
2x 1 GBit/s (ETH3 und ETH4)
DisplayPort
Anzahl 2
Version 1.2
Unterstützung
Software
Automation Studio ab V6.0
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 510 g
Materialnummer:
5APC4100.TGL4-000
Beschreibung:
CPU Board Intel Xeon 11865MRE - Octa Core - RM590E Chipset - 2.6 GHz aktiv - Für APC4100
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-05 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.032G-05 SO-DIMM DDR4, 32768 MByte
5MMDDR.4096-05 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-05 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
5MMDDR.8192-06 SO-DIMM DDR4 ECC, 8192 MByte
Kühlkörper
5APC4100.HS00-000 APC4100 Kühlkörper, aktiv
5APC4100.HS01-000 APC4100 Kühlkörper, passiv
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Tiger Lake RM590E (APC4100) ZIP / 6 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 407 KB
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch PDF / 15 MB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 595 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 6 MB
Materialsicherheitsdatenblatt Panasonic BR2477A PDF / 73 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC4100 Firmware Upgrade (MTCX, SDL4T) ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 1 MB
ADI Development Kit ZIP / 5 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 372 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 474 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal (Win10 64-Bit) ZIP / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo