Allgemeines
B&R ID-Code | 0x28A5 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Schnittstellen
Typ |
Eingänge: 1x Audio-Schnittstelle, 1x CAN, 1x RS232, 1x RS422/RS485 Ausgänge: 1x CMC-Sammelanschluss |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 194 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 43 mm |
Gewicht | ca. 600 g |
Materialnummer:
5ACCDA.0000-000Beschreibung:
APC mobile Trennadapter, Entwicklungszubehör für die Inbetriebnahme und Tests