cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7 g) EMC: B (bridge and open deck)
LR
ENV3
KR
Ja
ABS
Ja
BV
EC31B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 0.7 g EMC: Bridge and open deck
Controller
FRAM
Größe
32 kByte
Datenerhaltung
10 Jahre
Lese-/Schreib Endurance
min. 1012 Times/Byte
Remanente Variablen im Power Fail Mode
32 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen
COM
Anzahl
1
Typ
RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung
10-polig, male
UART
16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate
115 kBit/s
POWERLINK
Anzahl
1
Typ
Typ 4
Ausführung
RJ45, geschirmt
Übertragungsrate
100 MBit/s
Übertragung
100 Base-TX
Leitungslänge
max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
CAN
Anzahl
1
Ausführung
10-polig, male, nicht galvanisch getrennt
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand
Typ
aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung
Off
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme
1,75 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
-20 bis 55°C
Lagerung
-20 bis 60°C
Transport
-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb
5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung
5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport
5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht
25 g
Materialnummer:
5ACCIF01.FPSC-000
Beschreibung:
1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
1x CAN-Bus Master Schnittstelle
1x RS232-Schnittstelle
32 kByte FRAM
Einbaukompatibel in APC2100/PPC2100 und APC2200/PPC2200
Die Interface Option 5ACCIF01.FPSC-000 verfügt über eine POWERLINK-, RS232- und CAN-Bus Master Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 32 kByte FRAM verbaut.