Allgemeines
B&R ID-Code | 0xDA04 |
Verpolungsschutz | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 390 mm |
Höhe | 390 mm |
Tiefe | 390 mm |
Materialnummer:
ETA210.0106-100Beschreibung:
ETA - Grundmechanik, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte inkl. Hutschienen, Montageplatte für RFID-Lesegerät, Einfassprofile zur Power Panel Montage, Angepasster Kabelbaum, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Erforderliches Zubehör
Tastenmodule
4XP0000.00-K40 | X2X Tastaturmodul 4 B&R Leuchtringtasten (quadratisch), 3 farbig (rot, grün, gelb), X2X Schnittstelle, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemme 1x 0TB1108.8110 gesondert bestellen! |
USB Zubehör
5E9000.29 | Transponder 125 kHz, Lese- und Schreibeinheit, Montagedurchmesser 22,5 mm, USB-Anschlusskabel Länge 800 mm, Schutzart IP65 (von vorne). |
Zubehör
0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00040 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,4 m |
X20CA0E61.00050 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m |
X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |