![](/fileadmin/8KSJ8_und_9-6ab88d5e.jpg)
Weitere Informationen
Synchronmotoren 8KS
Allgemeine Motordaten 8KS
Bestellschlüssel 8KS
8KSC / 8KSD / 8KSJ / 8KSL / 8KSM
8KSC / 8KSD | 8KSJ | 8KSL / 8KSM |
Elektrische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Netzeingangsspannung am Servoverstärker | 3 x 400 VAC ... 3 x 480 VAC ± 10 % | ||
Anschlusstechnik Leistungsanschluss Geberanschluss | Klemmkasten SpeedTEC Rundstecker Fa. Intercontec, Größe 1 |
Thermische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Wärmeklasse des Isoliersystems nach | F | ||
Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code) | fremdgekühlt, mit radial angebauter, unabhängiger Lüfterbaugruppe (IC 416) Luftrichtung: B nach A | flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Wärmetauscher (IC 3W7) | fremdgekühlt, mit axial angebauter, unabhängiger Lüfterbaugruppe (IC 416) Luftrichtung: A nach B |
Kühlmitteleintrittstemperatur | 10 °C bis 25 °C, max. 5 K kleiner als Umgebungstemperatur | ||
Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11 | PT1000 Maximale Wicklungstemperatur 155 °C |
Mechanische Eigenschaften | |
---|---|
Schwingstärke nach EN 60034-14 | Schwingstärke A (Schwingstärke B auf Anfrage) |
Ringschraube nach DIN 580 | mitgelieferte Ringschrauben sind als Hebeösen zu verwenden |
Flansch | FF-Flansch nach IEC Norm |
Wellenende | Nach DIN 748; Zentrierung mit Innengewinde nach DIN 332 Form D |
Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1 | Passfeder Form A; Nutform N1 |
Wuchtung der Welle nach DIN ISO 8821 | Halb-Passfeder-Vereinbarung |
Rundlauf nach DIN 42955 | Toleranz N, Option: R , nur Kugellager |
Lagergebrauchsdauer | LH10 20.000 h, Richtwert, Wälzlager mit Fettdauerschmierung |
Lackierung Farbe | Lack auf Wasserbasis RAL 9005 matt; Wellenende und Flanschvorderseite metallisch blank |
Einsatzbedingungen | |
---|---|
Bemessungsklasse, Betriebsart nach EN 60034-1 | S1 - Dauerbetrieb |
Umweltbedingungen im Betrieb | Klasse 3K3/3Z12 nach DIN EN 60721-3-3 bei 0 °C bis 40 °C entspricht -15 bis 60 °C bei 5 % bis 85 % rel. Feuchte und einer absoluten Feuchte von 1 g/m3 bis 25 g/m |
Maximale Aufstellungshöhe | 1000 m |
Maximale Flanschtemperatur | keine Beschränkung |
Schutzart nach EN 60034-5 (IP-Code) | IP54 |
Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code) | horizontal IMB5 bzw. IMB35 |
Rüttelfestigkeit nach EN60068-2-6 | radial 3g, axial 1g (10Hz bis 55Hz) |
Reduktion von IN, MN, I0 und M0 für Umgebungstemperaturen über 40 °C oder Aufstellungshöhen über 1000 m über Normalnull (alle Motoren) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C |
Korrekturfaktor k1 | 1 | 1,06 | 1,13 | 1,22 | 1,34 |
Höhe über Normalnull | 1000 m | 2000 m | 3000 m | 4000 m | 5000 m |
Korrekturfaktor k2 | 1 | 1,07 | 1,16 | 1,27 | 1,55 |
Reduktion der Dauerleistung bei erhöhten Kühlmitteleintrittstemperaturen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kühlmitteleintrittstemperatur | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
Prozent des Nennmoments | 100 % | 97 % | 95 % | 92 % | 89 % |
Lager- und Transportbedingungen | |
---|---|
Lagerungstemperatur | -15 bis 60 °C |
Realtive Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | max. 85 %, nicht kondensierend |
Transporttemperatur | -15 bis 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Transport | max. 85 %, nicht kondensierend |
Zur Vermeidung von Frostschäden ist bei Umgebungstemperaturen unter 3 °C das Kühlwasser abzulassen! |
Lüfterbaugruppen
Technische Daten Radiallüfter
Motorbaugröße | 8KSC8/8KSD8 | 8KSC9/8KSD9 | ||
---|---|---|---|---|
Allgemeines | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter |
C-UR-US gelistet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Art des Lüfters | Radiallüfter | Radiallüfter | Radiallüfter | Radiallüfter |
Rotorlagerung | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Nennspannung | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Nennstrom | Δ/Y 0,48/0,28 A | Δ/Y 0,48/0,28 A | Δ/Y 1,8/1,05A | Δ/Y 1,8/1,05A |
Nenndrehzahl | 2820 min-1 | 3420 min-1 | 2882 min-1 | 3460 min-1 |
Leistungsaufnahme | 0,25 W | 0,3W | 0,45 W | 0,6W |
Temperaturbereich | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Betriebsgeräusch | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) |
Lebensdauer bei 40°C | 20.000 h | 20.000 h | 20.000 h | 20.000 h |
Technische Daten Axiallüfter
Motorbaugröße | 8KSL8/8KSM8 | 8KSL9/8KSM9 | ||
---|---|---|---|---|
Allgemeines | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter | 400 VAC Lüfter |
C-UR-US gelistet | Ja | Ja | Ja | Ja |
Art des Lüfters | Axiallüfter | Axiallüfter | Axiallüfter | Axiallüfter |
Rotorlagerung | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
Schutzart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Nennspannung | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V | Δ/Y 240/420 // 280/480V |
Netzfrequenz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Nennstrom | Δ/Y 0,48/ 0,28 | Δ/Y 0,48/ 0,28 | Δ/Y 1,05/ 0,6 | Δ/Y 1,05/ 0,6 |
Nenndrehzahl | 2730 min-1 | 3250 min-1 | 2820 min-1 | 3420 min-1 |
Leistungsaufnahme | 0,08 W | 0,12 W | 0,25 W | 0,3 W |
Temperaturbereich | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Betriebsgeräusch | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) | 74 - 78 ±3dB(A) |
Lebensdauer bei 40°C | 20.000 h | 20.000 h | 20.000 h | 20.000 h |