Allgemeines
Kabelquerschnitte | ((3x(2xAWG26)+(2 xAWG24))C + 3xAWG26 + 3xAWG16)C |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß EN60811-404 |
Zulassung | UL AWM Style 20233, 80°C, 300V |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 3 |
Aderisolation | TPE |
Aderfarben | rot, schwarz, weiß |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 1,31 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 3 |
Aderisolation | TPE |
Aderfarben | braun, orange, gelb |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 0,128 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 8 |
Aderisolation | TPE |
Aderfarben | grün, rosa, gelb, grau, braun, weiß, rot, blau |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 6x 0,128 mm², 2x 0,205 mm² |
Schirm | Verzinntes Cu- Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | 4 Paare mit Füllelementen und Folienbandierung |
Gesamtverseilung | 1 Element + 6 Adern mit Füllelementen und Folienbandierung |
Gesamtschirmung | Verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennvliesbandierung |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | Schwarz |
Steckverbindung
Typ | Motorhybridstecker 915, 12+3 polig female |
Steckzyklen | < 500 |
Kontakte | 15 |
zusätzliche Anschlussstecker | Motorhybridstecker Serie 915, 12+3 polig male |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 2 kV |
Ader - Schirm | 1,5 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤ 87 Ω/km |
Signalleiter | ≤ 137 Ω/km |
Isolationswiderstand | > 200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -20 bis 80 °C |
ruhend | -40 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 15 m |
Durchmesser | (9,7 ± 0,3) mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | ≥ 3x Durchmesser |
bewegt | ≥ 10x Durchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 2 m/s² |
Biegewechsel | 1.000.000 |
Geschwindigkeit | 3 m/s |
Gewicht | 2,31 kg |
Materialnummer:
8BCM0015.1B470-0Beschreibung:
8WS Motorhybridkabelverl., Länge 15 m, ((3x(2xAWG26)+(2xAWG24))C+3xAWG26+3xAWG16)C, Motorhybridstecker Itec 12+3 polig, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8WS-Motor SSI-Hybridkabel und Kabelverlängerungen | PDF / 901 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |