Allgemeines
RoHS konform Ja
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
KC Ja
Anschluss Motorhaltebremse
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 1,5 bis 10 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 24 bis 6 AWG
CSA 22 bis 6 AWG
Bremswiderstand
Dauerleistung abhängig von der Einbaulage
horizontal stehend 636 W
vertikal hängend 701 W
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur 13,2 W/K (ab 40°C)
Ohmscher Widerstand 33 Ω ±10%
max. Betriebsspannung 850 VDC
Isolationsspannung Typprüfung 4.000 VAC
eigensicher Ja (bei Betriebsspannungen ≥500 VDC)
Ausführung
RB1, RB2 Reihenklemmen mit Zugfedertechnik
PE Gewindebolzen M4
Schirmanschluss Ja, über PG-Verschraubung am Anschlusskasten
Klemmbarer Kabelaußendurchmesserbereich des Anschlusskabels 9 bis 16,6 mm
Temperaturmodelldaten
Thermischer Widerstand zwischen Bremswiderstand und Umgebung abhängig von der Einbaulage
horizontal stehend 0,9395 K/W
vertikal hängend 0,852 K/W
Thermische Kapazität 40,68 Ws/K
max. zulässige Übertemperatur 637°C
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
horizontal stehend Ja
vertikal hängend
Anschlusskasten unten Ja
Anschlusskasten oben Nein
Schutzart nach EN 60529
horizontal stehend IP65
vertikal hängend
Anschlusskasten unten IP65
Anschlusskasten oben -
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 90°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 124 mm
Höhe 119 mm
Tiefe 555 mm
Gewicht 3,9 kg
Materialnummer:
8B0W0079H000.001-1
Beschreibung:
  • ­kompakte Bauform
  • hohe Spitzenbelastbarkeit
  • eigensicher
  • Schutzart IP65
  • optimal abgestimmt für ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodule 8B0P
Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (8B0W0079H000.001-1) EXE / 565 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 302 MB
Datenblatt 8B0W0079H000.001-1 PDF / 733 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 81 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8B0W0079H000.001-1 ZIP / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOSmulti KC-Zertifikate ZIP / 3 MB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo