80SD100XD.C011-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 2x HIPERFACE Geber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.C033-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 2x 5 V SSI Absolutwertgeber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.C044-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 2x 24 V Inkrementalgeber, 24-64 VDC ±25 % Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.C04X-13
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 1x 24 V Inkrementalgeber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, 2 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.C0XX-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.C0XX-21
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, 2 analoge Eingänge ±10 V, 13 Bit, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.W044-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, Kühlkörper, X2X Link Schnittstelle, 2x 24 V Inkrementalgeber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XD.W0XX-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, Kühlkörper, X2X Link Schnittstelle, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 2 Motoranschlüsse, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XS.C04X-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 1x 24 V Inkrementalgeber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 1 Motoranschluss, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XS.C04X-13
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 1x 24 V Inkrementalgeber, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 1 Motoranschluss, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, 2 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|
80SD100XS.C0XX-01
|
ACOPOSmicro Schrittmotormodul, X2X Link Schnittstelle, 24-64 VDC ±25% Versorgung, 1 Motoranschluss, 10 A Dauerstrom, 2 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Triggereingänge verwendbar, 1 digitaler Ausgang 24 VDC, 1 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
|
|