Allgemeines
Anmerkung | Ausführung mit teillackierten Leiterplatten |
B&R ID-Code | 0xA000 |
Steckplätze für Einsteckmodule | 4 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Functional Safety | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Netzanschluss
DC-Zwischenkreisanschluss
Zwischenkreiskapazität | 940 µF |
24 VDC Versorgung
24 VDC Ausgang
Motoranschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Ansprechschwelle der Kabelbruchüberwachung | ca. 250 mA |
max. Ausgangsstrom | 1,5 A |
max. Anzahl von Schaltspielen | unbegrenzt, da elektronisch realisiert |
Bremswiderstand
Endschalter- und Referenzeingänge
Anzahl | 3 |
Beschaltung | Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOS | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 4 mA |
Schaltverzögerung | max. 2,0 ms |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Enableeingänge
Triggereingänge
Anzahl | 2 |
Beschaltung | Sink |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOS | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingangsspannung | |
nominal | 24 VDC |
maximal | 30 VDC |
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 10 mA |
Schaltverzögerung | |
steigende Flanke | 52 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
fallende Flanke | 53 µs ±0,5 µs (digital gefiltert) |
Aussteuerung gegenüber Erdpotential | max. ±38 V |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 200 mm |
Höhe | 375 mm |
Tiefe | 234 mm |
Gewicht | 10,1 kg |
Materialnummer:
8V1180.001-2Beschreibung:
- Modularer mechanischer Aufbau durch Einsteckmodule
- Integriertes Netzfilter
- Integrierter oder wahlweise externer Bremswiderstand
- Sämtliche Anschlüsse in steckbarer Ausführung
- Integrierte elektronische Wiederanlaufsperre
- Teillackierte Leiterplatten - noch robuster gegenüber Umwelteinflüssen
Im Lieferumfang enthalten
Klemmensätze
8X0002.00-1 | ACOPOS Zubehör, Steckersatz für 8V1180.00 und 8V1320.00 (3 phasig) |
Schirmkomponentensets
8X0020.00-1 | ACOPOS Schirmkomponentenset für 8V1180.xxx-x und 8V1320.xxx-x |
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
8B0W0045H000.000-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP20, Reihenklemmen |
8B0W0045H000.001-1 | Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP65, Reihenklemmen |
8B0W0079H000.000-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP20, Reihenklemmen |
8B0W0079H000.001-1 | Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen |
Einsteckmodule
8AC110.60-3 | ACOPOS Einsteckmodul, CAN Interface |
8AC114.60-2 | ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK V2 Interface |
8AC120.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, EnDat Geber und Sinus Inkrementalgeber Interface |
8AC121.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, HIPERFACE Interface |
8AC122.60-3 | ACOPOS Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz |
8AC123.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, Inkrementalgeber und SSI-Absolutwertgeber Interface |
8AC125.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS/SSI SinCos/SSI Interface |
8AC125.60-2 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 5V, Baudrate 6,25 Mbit/s |
8AC125.61-2 | ACOPOS Einsteckmodul, BiSS Geber Interface 12V, Baudrate 6,25 Mbit/s |
8AC126.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, EnDat 2.2 Geber Interface |
8AC130.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, 8 digitale E/A paarweise konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 400/100 mA, 2 digitale Ausgänge 2 A, Feldklemme TB712 gesondert bestellen! |
8AC131.60-1 | ACOPOS Einsteckmodul, 2 Analogeingänge ±10 V, 2 digitale E/A konfigurierbar als 24 V Eingang oder als Ausgang 45 mA, Feldklemme TB712 gesondert bestellen! |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (8V1180.001-2) | EXE / 279 KB | |
V6.0 HW Upgrade (8V1180.001-2) | EXE / 629 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8V1180.00-2 | PDF / 2 MB | |
Datenblatt 8V1180.001-2 | PDF / 2 MB | |
Sicherheitshinweise | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 23 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP ACOPOS 1180/1320 | ZIP / 2 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Sistema Bibliothek | ZIP / 336 KB |