Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 1,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 2 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß/blau, weiß/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,75 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 6 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett |
Ausführung | 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm² |
Schirm | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Rundstecker SpeedTec 13-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 13 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 13-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 13 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤13,3 Ω/km |
Versorgungsleiter | ≤26 Ω/km |
Signalleiter | 0,30 mm²: ≤68 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥200 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 20,2 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 17,8 A |
in einer Kabeltasse | 20,9 A |
Materialnummer:
8ECH0001.11140-0Beschreibung:
Kabelverlängerung für Motorhybridkabel 1,5 mm² mit SpeedTec Stecker Größe 1, Länge 1 m, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECH0001.11140-0 | PDF / 301 KB | |
Datenblatt 8WS-Motor SSI-Hybridkabel und Kabelverlängerungen | PDF / 901 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |