Allgemeines
Isolierkörper | PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0627 |
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie | 3 |
Leistungskontakte | |
Durchgangswiderstand | <1 mΩ |
Nennspannung | 630 VAC / VDC |
Nennstrom | 75 A |
Prüfspannung (L - L) | 6000 V |
Signalkontakte | |
Durchgangswiderstand | <3 mΩ |
Nennspannung | 630 VAC / VDC |
Nennstrom | 30 A |
Prüfspannung (L - L) | 4000 V |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 3 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 130°C |
Meereshöhe | |
Betrieb | bis 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Magnesiumdruckguss / Aluminium, vernickelt |
Crimpbereich | 4x 1,5 - 10 mm² + 4x 0,5 - 2,5 mm² |
Dichtung | FPM / HNBR |
Steckergröße | Größe 1,5 |
Steckzyklen | >50 |
Kabelklemmbereich | 17 bis 26 mm |
Herstellerinformation
Hersteller | INTERCONTEC (www.intercontec.biz) |
Herstellerbezeichnung | CSTA 264 FR 48 25 0001 000 |
Materialnummer:
8PM003.00-1Beschreibung:
Motorstecker Intercontec 8-polig female, Crimpbereich 4x 1,5-10 mm² + 4x 0,5-2,5 mm², für Kabel 17-26 mm, IP67
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8PM003.00-1 | PDF / 267 KB |