Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 11,6 |
Nennleistung PN [W] | 5466 |
Nennstrom IN [A] | 10,51 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 20,4 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 18,6 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 75,3 |
Maximalstrom Imax [A] | 93,2 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,1 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 71 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,36 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,8 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 7,8 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 30 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 32 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 13,3 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 25 |
Masse der Bremse [kg] | 2 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,605 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 024X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA64.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |