Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
KC | Ja |
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben |
45 kW 60 PS |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung | 24 VDC (min. 19 V, max. 30 V) |
Leistungsaufnahme | 30 W |
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (min. 21 V, max. 27 V) |
Ausgangsspannung 24 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 200 mA |
Ausgangsspannung 10,5 VDC | 10,5 VDC ±5% |
Ausgangsspannung 10,5 VDC | |
max. Ausgangsstrom 10,5 VDC | 10 mA |
Safety Eingang - Power Removal
Schaltschwellen | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Reaktionszeit | ≤100 ms |
Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Anzahl | 2 |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang | |
Spannung | ±10 V |
Spannung/Strom | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Auflösung | ±11 Bit |
Abtastzeit | <2 ms ±0,5 ms |
Eingangsimpedanz | |
Spannung | 30 kΩ |
Strom | 242 Ω |
Relaisausgänge
Anzahl | 2 |
Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
Schaltleistung | bei ohmscher Last max. 2 A bei 250 VAC oder 30 VDC |
Schaltleistung | |
min. | 3 mA für 24 VDC |
max. | |
bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) | 2 A für 250 VAC oder 30 VDC |
bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) | 1,5 A für 250 VAC oder 30 VDC |
Ausführung | |
Relais 1 | 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt |
Relais 2 | 1 NO-Kontakt |
Reaktionszeit (max.) | <7 ms ±0,5 ms |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Analoge Ausgänge
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Vibration | |
Betrieb | 3 bis 13 Hz: 1,5 mm Amplitude / 13 bis 200 Hz: 1 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 320 mm |
Höhe | 630 mm |
Tiefe | 290 mm |
Gewicht | 45 kg |
Materialnummer:
8I84T404500.01P-1Beschreibung:
ACOPOSinverter P84, 3x 380 bis 480 V, 45 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang, POWERLINK Schnittstelle.
Optionales Zubehör
Control Card Lüfterkit
8I0XF007.300-1 | Control Card Lüfterkit, für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW, für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 50 bis 60°C. |
Durchsteckmontagekits
8I0MF009.300-1 | Durchsteckmontage-Kit, für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW. |
Grafikdisplay
8I0XD301.300-1 | Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54. |
8I0XD302.300-1 | Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD303.300-1 | Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD305.300-1 | Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
Inkrementalgeber-Schnittstellen
8I0AC123.300-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 5 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.301-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für RS422-Signale (TTL), 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.302-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 12 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.303-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Open-Collector, 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.304-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 12 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.305-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 15 V Versorgungsspannung. |
8I0AC123.306-1 | ACOPOSinverter P84 Einsteckmodul, Inkrementalgeber-Schnittstelle für Push-pull-HTL, 24 V Versorgungsspannung. |
Kabel und Adapter
8I0XD304.301-1 | RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.303-1 | RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.305-1 | RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.310-1 | RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF084.080-1 | Lüfter für ACOPOSinverter P84 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW. |
Optionale Bremswiderstände
8I0BR003.000-1 | Bremswiderstand 2,5 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 1 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 37 bis 45 kW. |
8I0BR005.000-1 | Bremswiderstand 5 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 1,3 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW. |
Optionale EMV Filter
8I0FT180.300-1 | 180 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 200-240 V, 30-45 kW und 380-480 V, 45-75 kW). |
Optionale Netzdrosseln
8I0CT100.000-1 | Netzdrossel 3-phasig 100 A, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 15 kW und 3x 380 bis 480 V, 30 bis 55 kW. |
Zwischenkreisdrosseln
8I0DC171.300-1 | Zwischenkreisdrossel 171 A, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 18,5 bis 22 kW und 3x 380 bis 480 V, 45 bis 75 kW. |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACPi ParameterTool | Zum Download einloggen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8I84xxxxxxx.01P-1) | EXE / 13 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter P84 Anwenderhandbuch | PDF / 26 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/ STEP 8I84_Size8 | ZIP / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter | PDF / 83 KB |