Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
UL E225616 Power Conversion Equipment |
CSA |
CSA E272421 Industrial Control Equipment |
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben | 0,18 kW (0,25 HP) |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren | Ja |
min. Widerstandswert (extern) | 40 Ω |
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Strom | max. 1,1 A |
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (-15%/+20%) |
Ausgangsspannung 24 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
Ausgangsspannung 10 VDC | 10 VDC (-0%/+10%) |
Ausgangsspannung 10 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC | 10 mA |
Digitale Eingänge
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
Eingangsimpedenz | |
Stromverbrauch | 16 mA |
Schaltschwellen | |
Low | <2 V |
High | >17 V |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Abtastzeit | 4 ms |
Analoge Eingänge
Anzahl | 3 |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang | |
Spannung | 0 bis 10 V, ±10 V |
Strom | 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA) |
Auflösung | 10 Bit |
Abtastzeit | 2 ms |
Eingangsimpedanz | |
Spannung | 30 kΩ |
Strom | 250 Ω |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
max. Spannung | 30 VDC |
Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
Abtastzeit | 2 ms |
max. Strom | 100 mA |
Relaisausgänge
Anzahl | 2 |
Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
Schaltleistung |
R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 3 A bei 250 VAC, R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 4 A bei 30 VDC, R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 250 VAC, R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 30 VDC, R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 250 VAC, R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 30 VDC |
Ausführung | |
Relais 1 | 1 Wechslerkontakt |
Relais 2 | 1 Schließerkontakt |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Antwortzeit (max.) | 2 ms |
Analoge Ausgänge
Anzahl | 1 |
Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
min. Lastimpedanz | |
Spannung | 470 Ω |
Strom | 800 Ω |
Aktualisierungszeit | 2 ms |
Auflösung | 10 Bit |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb |
-10 bis 50°C ohne Derating 50 bis 60°C mit Derating |
Lagerung | -25 bis 70°C |
max. Vibrationsfestigkeit |
1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm peak to peak 3 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6 |
Materialnummer:
8I74S200018.00-000Beschreibung:
ACOPOSinverter P74new, 1x 200-240 V, 0,18 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang.
Optionales Zubehör
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF074.010-1 | ACPi P76, P74/P74new Lüfter 1ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 0,18 - 0,75 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 0,37 - 1,5 kW |
Optionale EMV Filter
8I0FS009.200-2 | 9 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (1-phasig 200-240 V, 0,18-0,75 kW). |
Optionale Netzdrosseln
8I0CS004.000-1 | Netzdrossel 1-phasig 4 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 0,18 bis 0,37 kW |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 8I74S200018/37/55 | ZIP / 2 MB | |
P74_CAD 2D and 3D | ZIP / 448 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety | PDF / 735 KB |