Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses | IP20 |
Umgebungstemperatur | 0 bis 50°C |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 11 kg |
Eigenschaften
Materialnummer:
8I0BR004.000-1Beschreibung:
Bremswiderstand 4 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 1 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 200 bis 240 V, 30 kW.
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
DWG-Datei 8I0BR015.000-1 bis 8I0BR003.000-1 | ZIP / 379 KB |