Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 | Type 1, 4X indoor und Type 12 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55 °C |
Lagerung | -30 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material |
Edelstahl: AISI 304 Silikon: NJ-352H-40 |
Abmessungen | |
Höhe | 50 mm |
Durchmesser | 100 mm |
Gewicht | 1,30 kg |
Materialnummer:
6ACCMA10.0001-000Beschreibung:
Flansch für die direkte Wandmontage - geeignet für FT50 Panels von 15.6" - 21.5"
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6ACCMA10.0001-000 | ZIP / 88 KB |