Aktuelles
Academy
Karriere
Downloads
Über uns
Über uns
Philosophie
Presse
Pressekontakt
Blog
E-Mail-Service von B&R
Aktuell
Standorte
Karriere
Kontakt
Lehre
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
Halbleiter & Elektronik
Konsumgüter
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
Mobile Maschinen
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
History
B&R-Lösungen mit OPC UA
B&R solutions with OPC UA over TSN
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
Offene Robotermechaniken
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
5PC800.B945-05
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader
embedded AMI BIOS
Prozessor
Typ
Intel® Atom™ N270
Taktfrequenz
1660 MHz
Anzahl der Kerne
1
Architektur
45 nm
L1 Cache
24 kByte
L2 Cache
512 kByte
Externer Bus
533 MHz
Intel 64 Architecture
Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Nein
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Ja
Chipsatz
Intel® 945GME
Intel® 82801 GHM (ICH7M-DH)
Echtzeituhr
Genauigkeit
bei 25°C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert
Ja
Speichersockel
Typ
DDR2
Speichergröße
max. 3 GByte
Grafik
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 950
Speicher
bis zu 224 MByte
Farbtiefe
max. 32 Bit
Auflösung
DVI
2x Intel compliant SDVO Ports, 1920 x 1080
RGB
400 MHz RAMDAC, Auflösung bis zu 2048 x 1536 @75 Hz (QXGA) und 1920 x 1080 @85 Hz (HDTV)
Massenspeicherverwaltung
2x SATA, 1x IDE
Power Management
ACPI 2.0, S3 Support (suspend to RAM)
Materialnummer:
5PC800.B945-05
Beschreibung:
Intel® Atom™ N270 1,66 GHz
Intel® 945GME Chipsatz
2x DDR2 Speichersockel
Intel® GMA 950
AMI BIOS
Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
5MMDDR.0512-01
SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01
SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01
SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5PC800.B945-05)
2.1.0.0 (26.07.2021)
EXE
/
965 KB
Zum Download einloggen
BIOS
Version (Datum)
Download
BIOS Upgrade 945GME N270
1.16 (17.04.2012)
1.15 (12.01.2012)
1.14 (04.03.2011)
1.13 (10.12.2010)
1.12 (12.08.2010)
1.11 (28.05.2010)
1.10 (28.05.2010)
ZIP
/
550 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch
1.60 (13.04.2016) - DE
1.58 (16.03.2015) - DE
1.58 (30.04.2015) - EN
1.57 (22.10.2014) - DE
1.57 (19.01.2015) - EN
1.56 (25.02.2014) - DE
1.56 (08.04.2014) - EN
1.55 (07.02.2014) - DE
1.50 (20.08.2013) - DE
1.50 (16.10.2013) - EN
1.48 (21.05.2013) - DE
1.48 (06.06.2013) - EN
1.47 (19.03.2013) - DE
1.46 (13.12.2012) - DE
1.46 (13.12.2012) - EN
1.41 (12.09.2012) - DE
1.41 (12.09.2012) - EN
1.40 (24.05.2012) - DE
1.40 (24.05.2012) - EN
1.34 (19.07.2011) - DE
1.34 (19.07.2011) - EN
1.33 (30.05.2011) - DE
1.33 (30.05.2011) - EN
1.32 (06.12.2010) - DE
1.32 (13.12.2010) - EN
1.30 (05.10.2010) - DE
1.30 (05.10.2010) - EN
1.20 (02.11.2009) - DE
1.20 (02.11.2009) - EN
1.10 (17.09.2008) - DE
1.10 (27.10.2008) - EN
0.42 (29.05.2008) - DE
0.42 (17.06.2008) - EN
0.41 (09.05.2008) - DE
0.40 (11.04.2008) - DE
0.30 (04.02.2008) - DE
0.30 (08.02.2008) - EN
PDF
/
27 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 800 Anwenderhandbuch
1.35 (14.04.2016) - DE
1.31 (20.03.2015) - DE
1.31 (05.05.2015) - EN
1.30 (03.12.2014) - DE
1.30 (30.01.2015) - EN
1.25 (17.02.2014) - DE
1.25 (09.04.2014) - EN
1.20 (20.08.2013) - DE
1.20 (23.10.2013) - EN
1.18 (28.05.2013) - DE
1.18 (09.07.2013) - EN
1.17 (19.03.2013) - DE
1.16 (14.03.2013) - DE
1.11 (25.09.2012) - DE
1.11 (25.09.2012) - EN
1.10 (11.06.2012) - DE
1.10 (11.06.2012) - EN
1.05 (24.10.2011) - DE
1.05 (24.10.2011) - EN
1.03 (01.08.2011) - DE
1.03 (01.08.2011) - EN
1.02 (30.05.2011) - DE
1.02 (30.05.2011) - EN
1.01 (10.02.2011) - DE
1.01 (10.02.2011) - EN
1.00 (10.05.2010) - DE
1.00 (10.05.2010) - EN
PDF
/
18 MB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK