Temperatur
|
|
Betrieb
|
-30 bis 85°C
|
Betrieb - 24 Stunden
|
-30 bis 85°C
|
Lagerung
|
-40 bis 95°C
|
Transport
|
-40 bis 95°C
|
Luftfeuchtigkeit
|
|
Betrieb
|
5 bis 90%
|
Lagerung
|
5 bis 95%
|
Transport
|
5 bis 95%
|
Vibration
|
|
Betrieb
|
5 bis 500 Hz: 2 g; keine nicht behebbaren Fehler
|
Lagerung
|
5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
|
Transport
|
5 bis 500 Hz: 5 g; keine nicht behebbaren Fehler
|
Schock
|
|
Betrieb
|
max. 300 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 150 g, 11 ms; keine nicht behebbaren Fehler
|
Lagerung
|
max. 800 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
|
Transport
|
max. 800 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
|
Meereshöhe
|
|
Betrieb
|
-300 bis 5000 m
|
Lagerung
|
-300 bis 12192 m
|