Allgemeines
Schnittstellen
Panel/Monitor-Schnittstelle | |
Panel IN | SDL |
Panel OUT | - |
Elektrische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Fixierschrauben | |
Anzahl | 2 |
max. Anzugsmoment | 0,5 Nm |
Materialnummer:
5DLSDL.1000-00Beschreibung:
- Steckbar in allen Automation Panel 900
- Anschlüsse für SDL IN
SDL = Smart Display Link. Beim SDL erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen Automation Panel und B&R Industrie PC über ein einziges Kabel. Neben den Displaydaten werden Informationen von Touch Screen, Matrixtasten, LEDs und Servicedaten übertragen. Das Automation Panel kann bis zu 40 m vom B&R Industrie PC entfernt montiert sein. USB 1.1 wird ebenfalls über diese Distanz übertragen und ist voll in den SDL integriert. Externe Anpassungsbaugruppen sind dazu nicht notwendig. Mit einem SDL Receiver kann ein Panel an einem Strang betrieben werden.
Erforderliches Zubehör
SDL Kabel 45° Anschluss
5CASDL.0018-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 1,8 m |
5CASDL.0050-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 5 m |
5CASDL.0100-01 | SDL Kabel - 45 Grad Anschluss - 10 m |
SDL Kabel flex
5CASDL.0018-03 | SDL Kabel flex - 1,8 m |
5CASDL.0050-03 | SDL Kabel flex - 5 m |
5CASDL.0100-03 | SDL Kabel flex - 10 m |
5CASDL.0150-03 | SDL Kabel flex - 15 m |
5CASDL.0200-03 | SDL Kabel flex - 20 m |
5CASDL.0250-03 | SDL Kabel flex - 25 m |
5CASDL.0300-03 | SDL Kabel flex - 30 m |
5CASDL.0300-13 | SDL Kabel flex mit Extender - 30 m |
5CASDL.0400-13 | SDL Kabel flex mit Extender - 40 m |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1000-00) | EXE / 287 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |