Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D5510.10Beschreibung:
Provit 5000 Displayeinheit 10,4" VGA color TFT Display; 23 Funktions- und 20 Systemtasten; Schutzart IP 65 (von vorne).
Optionales Zubehör
Undefined
5A2500.09 | Einschubstreifenvordruck 10,4" Für Displayeinheiten 5D2510.10, 5D2510.22 und 5D5510.10. Für 2 Geräte. |
5A5004.05 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 5 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.06 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 5 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
5A5004.10 | Remote CD-ROM / Display Kabel Länge 10 m; für Provit 5000/5600. |
5A5004.11 | Remote Display Kabel 1x70 Grad Länge 10 m; Für Provit 5000/5600, mit abgewinkeltem Stecker. |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5D5510.10 | ZIP / 2 MB | |
Einschubstreifenvordruck für 5A2500.09 | ZIP / 22 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
MTC & Mkey Utilities | ZIP / 64 MB | |
MkeyDos Editor | ZIP / 615 KB |