Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5D2500.22Beschreibung:
Provit 2000 - Displayeinheit mit Farb LC-Display, Auflösung 640 x 480 Bildpunkte, 10,4 inch (264 mm) Diagonale und inte- griertem Tastenfeld bestehend aus 10 Softkeytasten mit LED, 13 Funktionstasten mit LED und 20 Systemtasten (Cursorblock & numerischer Block). Die Softkey- und Funktionstasten sind mittels Einschubstreifen beschriftbar. Schutzart IP65 (von vorne). Wird komplett mit Zubehör (Kabel) geliefert. Außenabmessungen 310 x 387 mm (BxH).
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 2000 Anwenderhandbuch | PDF / 23 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
MkeyDos Editor | ZIP / 615 KB |