5CAMPB.0100-10

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Typ Hybridkabel, 25-adrig
Eigenschaften halogen- und silikonfrei
Versorgungsleiter
Material verzinnte Kupferlitzen
Zulässige Betriebsspannung +30 VDC
Außenmantel
Material flammwidriges PUR
Farbe ähnlich RAL 7012
Kabelelemente
Befehlsgeräte Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)
CAN 2 Paare mit Schirmung (5 Adern)
Ethernet Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)
Seriell 3 Adern
Versorgung Versorgungsspannung 24 VDC und Erdung (3 Adern), SELV
Zustimmungstaster Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)
Steckverbindung
Typ FA. Jacob GmbH Typ: PERFECT 50.620 M
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand ≤ 140 Ω/km (Leiter 0,15 mm²)
≤ 27 Ω/km (Leiter 0,75 mm²)
Isolationswiderstand ≤ 500 Ω/km
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung nach IEC 60096-1 Amendement 2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20 bis 60 °C
ruhend -20 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m ±20 cm
Durchmesser 10 mm
Biegeradius
bewegt 60 mm
feste Verlegung 30 mm
Gewicht 160 g/m
Zugbelastbarkeit max. 140 N
Materialnummer:
5CAMPB.0100-10
Beschreibung:

Das Boxkabel stellt die elektrische Verbindung zwischen Schaltschrank und der Anschlussbox 4MPCBX.0000-00 her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s), für die Versorgung +24 VDC, Befehlsgeräte bzw. Stopp/Not-Halt und Schlüsselschalter oder Drucktaster, Zustimmungstaster, serielle Übertragung und CAN.

Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 40/50 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
Mobile Panel 7200 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Mobile Panel Anschlussbox Anwenderhandbuch PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo