Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C5000.31Beschreibung:
Provit 5000 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 BR ISA, 1 half size ISA, 1 half size ISA/PCI, 2 half size PCI). Vorbereitet für Add-on CD-ROM Laufwerk. Spannungsversorgung 100-240 VAC. Für Systemeinheiten 5C5001.xx.
Optionales Zubehör
Undefined
9A0001.03 | Netzkabel für IPC 5000 / 5600 Länge 2 m, mit Schukostecker |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5C5000.31, 5C5000.32, 5C5001.32, 5C5001.42 | ZIP / 6 MB |