5AP93D.240C-01
Technische Daten
Basisinformationen
Zubehör
Downloads
SERIAL
Allgemeines
B&R ID-Code
0xE3A8
Zulassungen
CE
Ja
UKCA
Ja
UL
cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ
TFT Farbe
Diagonale
24,0"
Farben
16,7 Mio.
Auflösung
FHD, 1920 × 1080 Pixel
Kontrast
5000:1
Blickwinkel
horizontal
Richtung R = 89° / Richtung L = 89°
vertikal
Richtung U = 89° / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art
LED
Helligkeit (dimmbar)
typ. 30 bis 300 cd/m²
Half Brightness Time
50.000 h
Touch Screen
Typ
3M
Technologie
Projected Capacitive Touch (PCT)
Controller
3M
Transmissionsgrad
siehe Anhang A - Touch Screen
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529
IP65
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material
Aluminium, lackiert
Lackierung
Weißaluminium
Front
Trägerrahmen
Aluminium, lackiert
Design
schwarz
Flanschabgang
unten
Abmessungen
Breite
626,5 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
10900 g
Materialnummer:
5AP93D.240C-01
Beschreibung:
Displayeinheit für AP93D
24,0" TFT FHD color Display
Mulitouch (PCT)
Flexible, stehende Tragarmmontage
Schutzart IP65
Automation Panel 24,0" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Querformat - Schutzart IP65 - Für Tragarmmontage - Flansch unten
Optionales Zubehör
Haltegriffe
5AC903.HDL0-04
Haltegriffe für 5AP93D.240C-00, 5AP93D.240C-01
Automation Studio HW Upgrades
Version (Datum)
Download
V4.0 HW Upgrade (5AP93D.240C-01)
2.1.1.0 (16.02.2023)
2.1.0.0 (26.07.2021)
2.0.0.0 (08.04.2020)
1.5.0.0 (12.09.2017)
EXE
/
526 KB
Zum Download einloggen
Dokumentation
Version (Datum)
Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch
1.13 (10.02.2017) - DE
1.13 (11.04.2017) - EN
1.12 (29.04.2016) - DE
1.12 (17.06.2016) - EN
1.11 (01.12.2015) - DE
1.11 (14.01.2016) - EN
1.10 (16.10.2015) - DE
1.10 (11.12.2015) - EN
1.05 (12.02.2015) - DE
1.05 (22.06.2015) - EN
1.00 (23.10.2014) - DE
1.00 (21.11.2014) - EN
PDF
/
6 MB
Zum Download einloggen
Key Editor Hilfe
4.40 (30.10.2023) - DE
4.40 (30.10.2023) - EN
4.30 (16.03.2022) - DE
4.30 (16.03.2022) - EN
4.20 (15.05.2018) - DE
4.20 (15.05.2018) - EN
ZIP
/
8 MB
Zum Download einloggen
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch
1.12 (07.04.2017) - DE
1.12 (05.10.2017) - EN
1.10 (09.05.2016) - DE
1.10 (20.06.2016) - EN
1.05 (30.11.2015) - DE
1.05 (22.01.2016) - EN
1.02 (23.04.2015) - DE
1.02 (04.05.2015) - EN
PDF
/
14 MB
Zum Download einloggen
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen)
Version (Datum)
Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Zum Download einloggen
M-CAD (Mechan.- Vorlagen)
Version (Datum)
Download
3D Datei STEP 5AP93D.240C-0x
1.00 (19.02.2014)
ZIP
/
668 KB
Zum Download einloggen
Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:
OK