Allgemeines
Schnittstellen
Ethernet | |
Anzahl | 3 |
Controller | Intel 82551ER |
Ausführung | RJ45, geschirmt |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Materialnummer:
5ACPCI.ETH3-01Beschreibung:
- PCI Ethernet Karte
- 3x Ethernet-Schnittstellen (10/100 MBit/s)
Die universal (3,3V bzw. 5V) half size PCI Ethernet Karte verfügt über drei 10/100 MBit/s Netzwerkanschlüsse und kann als ergänzende Netzwerkschnittstelle in einem Standard 16 Bit PCI Steckplatz gesteckt und betrieben werden.
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |