Allgemeines
LEDs | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Tasten
Funktionstasten | 4 mit LED (gelb) |
Soft keys | Nein |
Systemtasten | Nein |
Leuchtringtasten | 12 |
Not-Aus | 2 Öffner, Position links |
Schlüsselschalter | 1 Schließer, Position rechts |
Lichtstärke der LED | |
gelb | typ. 60 mcd |
rot | typ. 54 mcd |
grün | typ. 35 mcd |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | max. 8 W |
Schleifenwiderstand des Not-Aus Kreises | max. 5,5 Ω |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65, staub- und strahlwassergeschützt rundum |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AC800.EXT3-02Beschreibung:
- AP800 Tastaturerweiterung links
- 4 Funktionstasten
- 12 Leuchtringtaster
- Not-Aus Schalter
- Schlosstaster
- Schutzart IP65
Die Tastaturerweiterung kann an der linken Seite des Automation Panel 800 montiert werden und ist mit 4 Funktionstasten, 12 Leuchtringtastern, 1 Not-Aus und 1 Schlosstaster ausgestattet.
Optionales Zubehör
Zubehör
5AC800.EXTX-03 | Einschubstreifenvordruck für Automation Panel 800 Anbauten 5AC800.EXT3-02 und 5AC800.EXT3-03; für 3 Geräte. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 5AC800.EXT3-02 | EXE / 582 KB | |
AS 3.0 Upgrade 5AC800.EXT3-02 | EXE / 581 KB | |
V4.0 HW Upgrade (5AC800.EXT3-02) | EXE / 496 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB | |
Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 5AC800.EXT3-02 | ZIP / 898 KB | |
Abmessungen pdf 5AC800.EXT3-02 | PDF / 74 KB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Key Editor | ZIP / 48 MB |