max. 300 g, 2 ms; keine nicht behebbaren Fehler max. 150 g, 11 ms; keine nicht behebbaren Fehler
Lagerung
max. 800 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Transport
max. 800 g, 2 ms; keine Beschädigung max. 400 g, 0,5 ms; keine Beschädigung
Meereshöhe
Betrieb
-300 bis 5000 m
Lagerung
-300 bis 12192 m
Mechanische Eigenschaften
Montage
fix
Abmessungen
Breite
22 mm
Länge
150 mm
Höhe
172,5 mm
Gewicht
182 g
Herstellerinformation
Hersteller
Seagate
Herstellerbezeichnung
ST940817AM
Materialnummer:
5AC600.HDDS-02
Beschreibung:
Diese Hard Disk ist für den 24 Stunden Betrieb (24x7) spezifiziert und bietet zusätzlich eine erweiterte Temperaturspezifikation (ET). Das Slide-in Laufwerk kann in APC620 und PPC700 Systemeinheiten mit Slide-in Laufwerkeinschub verwendet werden.