Allgemeines
Batterie | |
Typ | Renata 950 mAh |
Ausführung | Lithium Ionen |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Spannungsüberwachung | Die interne Versorgung wird auf Über- und Unterspannung überwacht |
Typische Befehlszykluszeit | 0,5 µs (Durchschnittswert bei 70% Bit- und 30% Analogverarbeitung) |
Zusätzlicher I/O-Prozessor | übernimmt die Bedienung der I/O-Datenpunkte |
Echtzeituhr | |
Genauigkeit | Auflösung 1 s |
Standardspeicher | |
System PROM | 600 kB FlashPROM |
User PROM | 1,4 MByte FlashPROM |
User RAM | 700 kB SRAM |
Display
Typ | LCD monochrom |
Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Nein |
max. Baudrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | CAN |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Übertragungsrate | 500 kBit/s |
Digitale Eingänge
Anzahl | 10 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | <1 ms |
Zusatzfunktionen | 4x TPU |
Eingangsstrom bei Nennspannung | ca. 4 mA |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Eingangsgruppe - Ausgangsgruppe |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 8 + 1 potenzialfreier Relaiskontakt |
Nennspannung | 24 VDC |
Ausgangsnennstrom | 0,4 A |
Summennennstrom | 3,2 A |
Ausgangsbeschaltung | Source |
Ausgangsschutz | Überlastschutz |
Schutzbeschaltung intern | Ja |
Potenzialtrennung | |
Gruppentrennung | Eingangsgruppe - Ausgangsgruppe |
Kanal - Bus | Ja |
Kanal - Kanal | Nein |
Tasten
Funktionstasten | 10 mit LED (gelb) |
Soft keys | 12 mit LED (gelb) |
Numerischer Block | 12 |
Netzteil
Nennspannung | 24 VDC |
Leistungsaufnahme | max. 20 W |
Ausgangsleistung für Anpassungsmodule und PC Card interface | 10 W |
Peripherie
Systembus für Erweiterungen | Nein |
PC Card Slot | |
Anzahl | 1 |
Speichergröße | |
FlashPROM | max. 4 MByte |
SRAM | max. 4 MByte |
Steckplätze | |
für B&R 2003 Anpassungsmodule | 6 |
für CAN-Bus-Kommunikation | 1 |
für TPU | 3 |
für serielle asynchrone Kommunikation | 3 |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 155 mm |
Höhe | 190 mm |
Tiefe | 84,4 mm |
Gewicht | 1,25 kg |
Materialnummer:
4P0420.00-490Beschreibung:
Power Panel PP21 LC-Display 4x 20 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung, 34 Funktionstasten, systemkompatible 2003 Zentraleinheit, 700 kByte SRAM, 1,4 MByte FlashPROM, 1 PCMCIA Steckplatz, 1 RS232 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 6 Steckplätze für Anpassungsmodule, 10 digitale Eingänge 24 VDC, 8 digitale Ausgänge 24 VDC, 0,4 A, Schutzart IP65 (von vorne), 155x190 mm (BxH), 24 VDC. Feldklemmen TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Einschubstreifen
4A0035.00-000 | A4 Einschubstreifenvordruck für PP21 (4P0420.00-490); 2 Bögen (10 Geräte), mit CorelDraw Vorlage. |
Feldklemmen
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
PCMCIA Karten
0MC111.9-1 | PC Card Speicherkarte, 2 MByte FlashPROM |
0MC211.9 | PC Card Speicherkarte, 2 MByte SRAM |
Undefined
4IF370.7 | Power Panel Schnittstellenmodul 1 CAN Schnittstelle potentialgetrennt, netzwerkfähig Anpassungsmodul |
7AI261.7 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 1 DMS Eingang, 24 Bit Wandlerauflösung, Anpassungsmodul |
7AI294.7 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, Potentiometer-Wegaufnehmer, 13 Bit, Anpassungsmodul |
7AI351.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 1 Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA 12 Bit + Vz., Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AI354.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V, 12 Bit + Vz., Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AI774.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AM351.70 | 2003 Analoges Mischmodul, 1 Eingang, ±10 V, 16 Bit, 1 Ausgang, ±10 V, 16 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AO352.70 | 2003 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 12 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AT324.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Temperatur Eingänge (2-Leiteranschluss), KTY10 -50 bis +150 °C, KTY84 -40 bis +300 °C, PT100 -200 bis +850 °C, PT1000 -200 bis +850 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AT352.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, PT100 (3-Leiteranschluss), -200 bis +850 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7AT664.70 | 2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, Thermoelemente, -270 bis +1372 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7DI135.70 | 2003 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge 24 VDC, Sink, Inkrementalgeberbetrieb: 50 kHz, Ereigniszählerbetrieb: 100 kHz, 1 Komparator-Ausgang 24 VDC, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7DI138.70 | 2003 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge 24 VDC, Sink, 2 Eingänge für Ereigniszählerbetrieb nutzbar, Eingangsfrequenz 20 kHz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7DI140.70 | 2003 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge 24 VDC, Sink, 2 Eingänge für Ereigniszählerbetrieb oder für richtungsabhängige Positionserfassung nutzbar, Eingangsfrequenz 50 kHz, 4 Eingänge als High Speed Eingänge nutzbar (z. B. Torzeit-, Frequenzmessung - nur an der CPU Schnittstelle), Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7DO135.70 | 2003 Digitales Ausgangsmodul, 4 FET-Ausgänge 12 bis 24 VDC, 0,1 A, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7DO138.70 | 2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, kurzschlussfest, thermischer Überlastschutz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen! |
7IF311.7 | 2003 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, Anpassungsmodul |
7IF321.7 | 2003 Schnittstellenmodul, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Anpassungsmodul |
7IF361.70-1 | 2003 Schnittstellenmodul, 1 RS485 Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Übertragungsprotokoll: Profibus DP, Anpassungsmodul |
7NC161.7 | 2003 Encodermodul, Eingangsfrequenz 100 kHz, inkremental oder absolut, 32 Bit, Geberversorgung 5 VDC oder 24 VDC, Anpassungsmodul |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4P0420.00-490 | PDF / 289 KB | |
Power Panel 15/21/35/41 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvordruck für 4P0420.00-490 | ZIP / 27 KB |