Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | PROFINET RT Device (Slave) |
Allgemeines
Statusanzeigen | Modulstatus, Netzwerkstatus, Datenübertragung |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status LED und SW Status |
Netzwerkstatus | Ja, per Status LED und SW Status |
Datenübertragung | Ja, per Status LED |
Leistungsaufnahme | |
3,3 VDC | 1,6 W |
5 VDC | - |
gesamt | 1,6 W |
Potenzialtrennung | |
SPS - IF1 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Feldbus | PROFINET RT Device (Slave) |
Ausführung | 1x geschirmter RJ45 Port |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 100 BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz | Einschub z. B. in CP360 |
Materialnummer:
3IF7E3.9Beschreibung:
- PROFINET RT Device
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (3IF7E3.9) | EXE / 884 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF7E3.9 | PDF / 725 KB |
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3IF7E3.9 GSD Paket | ZIP / 4 KB |