Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x RS232, 2x X2X Link Master |
Allgemeines
Statusanzeigen |
2 LEDs für Daten senden/empfangen für IF1 Je 1 LED für Daten senden/empfangen für IF2 und IF3 |
Diagnose | |
Datenverkehr | Ja, per Status LEDs |
Leistungsaufnahme | |
3,3 VDC | 0,5 W |
5 VDC | 1,35 W |
gesamt | 1,85 W |
Potenzialtrennung | |
IFx - IFx | Ja |
SPS - IF1 | Nein |
SPS - IF2 | Ja |
SPS - IF3 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
KC | Ja |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Signal | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Reichweite | 900 m |
Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Feldbus | X2X Link Master |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
Reichweite zwischen 2 Stationen | max. 100 m |
Schnittstelle IF3 | |
Feldbus | X2X Link Master |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
Reichweite zwischen 2 Stationen | max. 100 m |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen |
Steckplatz | Einschub z. B. in CP360 |
Materialnummer:
3IF792.9Beschreibung:
- Dual X2X Link Anschaltung
- RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 | Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (3IF792.9) | EXE / 505 KB | |
V3.0 HW Upgrade (3IF792.9) | EXE / 505 KB | |
V4.0 HW Upgrade (3IF792.9) | EXE / 408 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 3IF792.9 | PDF / 391 KB |