Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | 3x 0,75 mm² |
Typ | H05-VV-F3G |
Versorgungsleiter | |
Zulässige Betriebsspannung | 250 VAC |
Außenmantel | |
Farbe | Schwarz |
Mechanische Eigenschaften
Länge | 2 m |
Materialnummer:
0TP370.76Beschreibung:
Kaltgeräte-Versorgungskabel passend zum Weitbereichs-Desktopnetzteil aus dem ETA light System in 2 Meter Länge.
- 0TP370.76 - 230VAC Kaltgeräteversorgungskabel 2m
- 230VAC Kaltgeräteversorgungskabel mit 2 Meter Länge
- Schutzkontakt-Stecker auf IEC 320-C13