Beschreibung
Nach der Auslieferung einer Maschine wird diese durch Personal aus den Bereichen Inbetriebnahme, Wartung, Service oder Instandhaltung betreut. Durch unterschiedliche Einflüsse können Fehler oder Maschinenstillstände auftreten. Durch die DiagnosemöglichkeitenZur Diagnose im Steuerungsumfeld werden Status LEDs, der System Diagnostics Manager and das Runtime Utility Center eingesetzt. im Steuerungsumfeld oder am B&R Steuerungssystem kann schnell ein Überblick verschafft werden. Die B&R Webseite und die Anwenderhandbücher bieten wertvolle Information an. Das Automation Studio bietet eine Vielzahl von integrierten Diagnosewerkzeugen sowie ein umfangreiches Hilfe System an. Eine schnelle Diagnose der Steuerung, über die Antriebstechnik bis hin zur integrierten Sicherheitstechnik wird dadurch ermöglicht.
Lernziele und Inhalte
- sieheTraining: Diagnose und Service bei Maschinen [SEM920.2]
- Automation Studio Arbeitsoberfläche und Hilfesystem
- Projekte öffnen / erstellen und Onlineverbindung
- Erfassen von SysteminformationenZum Erfassen von Systeminformationen werden der System Diagnostics Manager, die Statusleiste, der Online Hard- und Softwarevergleich, sowie der Automation Studio Logger eingesetzt.
- Konfiguration und Laufzeitverhalten
- Prozesswerte beobachten und analysierenZum Beobachten und Analysieren von Prozesswerten kommen der Variablenmonitor und die Automation Studio Trace Funktion zum Einsatz. Sollte ein detaillierter Überblick zur Systemkonfiguration und Programmierung der Steuerung erforderlich sein, so wird folgendes Seminar empfohlen:Automation Studio Training: Basics [SEM210.2]
- Diagnosewerkezuge für die AntriebstechnikIm Zuge des Seminars werden Achsfehler und Traces aufgezeichnet. Für eine detaillierte Einführung und Inbetriebnahme der B&R Antriebstechnik wird folgendes Seminar empfohlen:Automation Studio Training: Integrierte Antriebstechnik [SEM410.3]
- Diagnosewerkzeuge im SafeDESIGNERIst mit dem Trainingsanbieter anzustimmen. Im Seminar werden der Verbindungsaufbau zur SafeLOGIC / SafeLOGIC-X sowie die Diagnosewerkzeuge des SafeDESIGNER besprochen. Für eine detaillierte Einführung, Programmierung und Inbetriebnahme der integrierten Sicherheitstechnik von B&R wird folgendes Seminar empfohlen:Automation Studio Training: Integrierte Sicherheitstechnik (Safety) [SEM510.2]
![](/fileadmin/1339973510000-de-html-1.0.jpg)
Bereitgestellte Unterlagen
TM920 – Diagnose und Service
TM920 - Diagnose und Service
Lernziele und Inhalte
- B&R Systemüberblick & Topologien
- Serialnummern und Materialnummern
- Checkliste für B&R Kontakt
- B&R Anwenderhandbücher
- Fehlerquellen bei Maschinen
- Wartungshinweise für B&R Systeme
- Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
- Diagnose ohne PC
- Diagnose mit dem System Diagnostics Manager
- Runtime Utility Center
- Sichern und wiederherstellen
- Onlineverbindung & Befehlslisten
- Modultausch und Dokumentation
- Funktionen der B&R Website
- Übungsbeispiele und Anwendung
- TM920TRE.001-GER
- TM920TRE.001-ENG
TM923 – Diagnose und Service mit Automation Studio
Zum Funktionsumfang von Maschinen, welche mit integrierter Automatisierung ausgestattet sind, gehören Steuerung, dezentrale I/Os, Antriebstechnik, Sicherheitstechnik sowie Visualisierung. Die Vernetzung dieser Komponenten wird über einen Feldbus wie beispielsweise POWERLINK durchgeführt. Die umfangreichen Möglichkeiten von Automation Studio dienen zur Programmierung, Konfiguration und Diagnose der Maschine. Sich einen Überblick über die Steuerung zu verschaffen, Konfigurationsänderungen vornehmen und Prozessvariablen aufzuzeichnen gehören zu typischen Vorgängen während der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung einer Maschine.
Lernziele und Inhalte
- Automation Studio Installation und Lizenzierung
- Projekte öffnen und anlegen
- Automation Studio Arbeitsoberfläche und Hilfesystem
- Konfiguration der Onlineverbindung
- Erfassen von Systeminformationen
- Konfiguration und Laufzeitverhalten
- Kompilieren und Download
- Prozesswerte beobachten und analysieren
- Informationen zur Antriebstechnik erfassen
- Tracefunktion im NC Test anwenden
- Verbindung zur SafeLOGIC / SafLOGIC-X
- Diagnosewerkzeuge im SafeDESIGNER
Bezeichnung | Bestellnummer | ||
---|---|---|---|
![]() | TM923 – Diagnose und Service mit Automation Studio | TM923TRE.444-GER TM923TRE.444-ENG | ![]() |
Bestellnummer
SEM920.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Beijing / 北京
Room 901, TowerT6, HAN`S Plaza
No.2 Ronghua South Road
100176 Beijing / 北京
China
Veranstalter
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China
Telefon:
+86 / 21 54644800
Seminarkenndaten
Von: 09.12.2024
Beginn: 09:00
Bis: 11.12.2024
Ende: 15:00
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Chinesisch