Beschreibung
mapp Technology revolutioniert die Erstellung von Maschinen- und Anlagensoftware. Die mapp Komponenten sind so einfach zu bedienen wie Smartphone-Apps. Anstatt Benutzer-Rollen-Systeme, Alarmsysteme oder die Ansteuerung von Achsen Zeile für Zeile zu programmieren, parametriert der Entwickler der Maschinensoftware lediglich die fertigen mapp Komponenten.
mapp Services ermöglicht es alle Grundfunktionen für eine Maschine oder Anlage mit wenigen Klicks einrichten: Rezeptsystem, Alarmsystem, Benutzer-Rollen-System, Audit-Trail-System und vieles mehr.
Im Workshop lernen Sie das Konfigurationskonzept, die Inbetriebnahme, die Diagnose sowie die Integration von mapp Services in der Maschinenanwendung kennen.
Lernziele und Inhalte
- Allgemeines Konzept der mapp Technologie
- Aufbau der mapp Technologiepakete
- Kombinierbarkeit der mapp Services Kopmontenten
- Anbindung an das Standard User Interface
- Anbindung an mapp View
- Verwendung des Einheiten- und Textsystems
- Implementierung folgender mapp Services Kompontenten:
- Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report
Bereitgestellte Unterlagen
TM270 – Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services
TM270 - Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose von mapp Services
Lernziele und Inhalte
- Allgemeines Konzept der mapp Technologie
- Aufbau der mapp Technologiepakete
- Kombinierbarkeit der mapp Services Kopmontenten
- Anbindung an das Standard User Interface
- Anbindung an mapp View
- Verwendung des Einheiten- und Textsystems
- Implementierung folgender mapp Services Kompontenten:
- Recipe, Data, AlarmX, UserX, Audit, File, Report
- TM270TRE.491-GER
- TM270TRE.491-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
![](/fileadmin/1326395389450-de-html-1.1.jpg)
SEM611 – Automation Studio Training: Visualisierungen mit mapp View erstellen
Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.
Lernziele und Inhalte
- Konzept von mapp View
- Seitenerstellung und Navigation
- Optische Gestaltung und Mediendateien
- Datenanbindung mit OPC UA
- Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
- Ereignisse und Aktionen
- Dialoge und MessageBoxen
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Multi Client - Multi User
- Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
- Darstellung von Daten mit Diagrammen
- Erstellen von kundenspezifischen Widgets
![](/fileadmin/1447102874489-de-html-1.0.jpg)
Dieses Seminar erfordert die Verwendung von Automation Studio 4.4 sowie mapp View Technologiepaket 5.3 oder höher.
Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie erstellen Konzepte für Maschinenvisualsierungen.
- Sie projektieren Visualisierungen für die Maschinenbedienung.
- Sie setzen Designs für verschiedene Bediengeräte um.
- Sie integrieren Visualisierungen in Maschinen.
- Sie setzen Web-Technologie auf mobilen Geräten ein.
Bestellnummer
SEM270.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polen
Veranstalter
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Telefon:
+48 / 61 8460 - 500
Seminarkenndaten
Von: 14.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 15.11.2024
Ende: 16:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Polnisch