Beschreibung
Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
Lernziele und Inhalte
- Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
- Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
- Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
- Basiskonstrukte
- Entscheidungen
- Schleifen
- Arbeiten mit Feldern
- Schrittschaltwerke
- Aufrufen von Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Einfache Programme selbstständig erstellen
- Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bereitgestellte Unterlagen
![]() | TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
- Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SEM246.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 Brno
Tschechien
Veranstalter
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Tschechien
Telefon:
+420 / 541 4203 - 11
Seminarkenndaten
Von: 14.05.2025
Beginn: 08:00
Bis: 14.05.2025
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
8 Stunden
Sprache: Tschechisch