Beschreibung

Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.

Learning objectives and contents

  • Use the programming tool Automation Studio and its help system.
  • Configure hardware functions and set up CPU simulation.
  • Configure the target’s network options and use Target Browser to find the target.
  • Create, compile, and transfer project to target.
  • Ladder Diagram will be the language of choice for the basic courses, but the instructor can provide guidance for using Structured Text or ANSI C.
  • Manage variable declaration and data retention.
  • Use standard functions (e.g. compare and compute) and function blocks (e.g. timers and counters) in Ladder Diagram.
  • Store project source files on the target.
  • Utilize common Automation Runtime features, such as cycle time adjustment.
  • Use System Diagnostics Manager, Runtime Utility Center, and Automation Studio to troubleshoot hardware issues and diagnose software bugs.
  • Integrate mapp functionality into your application.

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM210 - Arbeiten mit Automation Studio

Lernziele und Inhalte

  • Installation und Lizenzierung
  • Erstellen und öffnen von Projekten
  • Arbeiten mit der Simulationsumgebung
  • Konzept der Bedienoberfläche
  • Projektierung von Hardwarekonfigurationen
  • Modulkonfiguration und I/O Zuordnung
  • Erstinbetriebnahme und Installation
  • Herstellen einer Onlineverbindung
  • Übersicht Programmierung
  • Deklaration von Variablen
  • Installation von Softwareupdates
  • TM210TRE.4B1-GER
  • TM210TRE.4B1-ENG
TM213 – Automation Runtime

TM213 - Automation Runtime

Lernziele und Inhalte

  • Anforderungen und Eigenschaften eines Echzeitbetriebssystems
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Speicherverwaltung und Speichertypen
  • Hochlaufverhalten des Automation Runtime
  • Initialisierung von Programmen und Daten beim Hochlauf
  • Zyklischer Programmablauf und Scheduling
  • Übertragung und Update von Programmen
  • I/O Management
  • Konfiguration des Zeitverhalten
  • Diagnosefunktionen im Automation Runtime
  • TM213TRE.462-GER
  • TM213TRE.462-ENG
TM223 – Automation Studio Diagnose

TM223 - Automation Studio Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Übersicht der integrierten Diagnosewerkzeuge
  • Auswahl des richtigen Diagnosewerkzeuges
  • Erfassen von Systeminformationen
  • Betriebszustände und Logbuch
  • Erzeugen von Anwenderlogeinträgen
  • Beobachten und Analysieren von Prozesswerten
  • Prozesswerte lesen und schreiben
  • Datenaufzeichnung in Echtzeitkontext
  • Analyse von I/O Zuständen und Forcen
  • Softwareanalyse in der Programmierung
  • Debugging und Profiling
  • Verwendung von Variablen in Programmen
  • Webbasierendes System Diagnose Management
  • Abfragen und Darstellen des Betriebsstatus
  • Runtime Utility Center
  • TM223TRE.462-GER
  • TM223TRE.462-ENG
TM240 – Kontaktplan (LD)

TM240 - Kontaktplan (LD)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Kontaktplan
  • Netzwerke und deren Abarbeitungsreihenfolge
  • Übersicht über die verschiedenen Kontakte und Spulen
  • Programmierung binärer Logik
  • Programmflussssteuerung und Sprünge
  • Aufruf von Funktion, Aktionen und Funktionsblöcken
  • Compute und Compare
  • Zahlreiche Übungsaufgaben für ein besseres Verständnis
  • Diagnoseoberfläche für grafische Programmiersprachen
TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM246 - Strukturierter Text (ST)

Lernziele und Inhalte

  • Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
  • Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
  • Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
  • Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
  • Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
  • Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Aufruf von Aktionen
  • Zeiger, Referenzen und Präprozessor
  • Diagnosefunktionen und Debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG
TM920 – Diagnose und Service

TM920 - Diagnose und Service

Lernziele und Inhalte

  • B&R Systemüberblick & Topologien
  • Serialnummern und Materialnummern
  • Checkliste für B&R Kontakt
  • B&R Anwenderhandbücher
  • Fehlerquellen bei Maschinen
  • Wartungshinweise für B&R Systeme
  • Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
  • Diagnose ohne PC
  • Diagnose mit dem System Diagnostics Manager
  • Runtime Utility Center
  • Sichern und wiederherstellen
  • Onlineverbindung & Befehlslisten
  • Modultausch und Dokumentation
  • Funktionen der B&R Website
  • Übungsbeispiele und Anwendung
  • TM920TRE.001-GER
  • TM920TRE.001-ENG
Bestellnummer

SEM210.4A

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Montreal
4050 Boulevard Matte
J4Y 2Z2 Brossard
Kanada

Veranstalter

Training
5895 Kennedy Road
L4Z 2G3 Mississauga
Kanada

Telefon:
+1 / 905 567-9500

Seminarkenndaten

Von: 02.12.2024
Beginn: 09:00


Bis: 05.12.2024
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 4 Tage

Sprache: Französisch