B&R bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten, die die offene und echtzeitfähige OPC UA FX Kommunikation unterstützen. Sie ermöglichen vollständig standardisierte Netzwerke für modulare und flexible Maschinenkonzepte. Eine wirklich wirtschaftliche Produktion in Losgröße eins ist jetzt Realität.

Das OPC UA FX ready Portfolio von B&R umfasst X20 Steuerungen, Buscontroller, Industrie PCs, Panel PCs und einen TSN Maschinenschalter. Die Konfiguration der OPC UA FX ready Geräte und des Netzwerks selbst sowie die Vergabe von Zugriffsrechten erfolgt in der B&R Engineering Software Automation Studio. .

X20-Steuerungssystem

Die neue Generation der OPC UA FX ready Steuerungen kann als Field-Level-Master in entsprechenden Netzwerken eingesetzt werden. Sie bieten deutlich mehr Rechenleistung als ältere X20-Generationen bei gleichem kompaktem Design. Die Controller sind mit schnellen Intel Apollo Lake I Prozessoren ausgestattet und ermöglichen Zykluszeiten von bis zu 100 µs.

Bus-Controller

Mit dem neuen OPC UA FX ready Bus Controller werden transparente, herstellerunabhängige Lösungen für die Echtzeit-Kommunikation auf Feldebene Realität. Es unterstützt mehrere Zykluszeiten und ist ebenso einfach in Maschinen zu integrieren wie POWERLINK-Komponenten. Mit TSN-Mechanismen und Gigabit-Physik ist der OPC UA FX ready Bus Controller für die Anforderungen zukünftiger Anwendungen gerüstet.

Industrie-PCs und Panel-PCs

Die skalierbaren Industrie PCs und Panel PCs von B&R sind bereit für OPC UA FX Netzwerke. Ausgestattet mit der neuesten Generation von Intel Core i Prozessoren sind die PCs wahre Kraftpakete. Außerdem sind sie außerordentlich robust und eignen sich gut für raue Umgebungen.

TSN-Maschinenschalter

Der neue echtzeitfähige Ethernet-Switch kann zum Aufbau von Netzwerken mit der herstellerunabhängigen Kommunikationslösung OPC UA FX verwendet werden. Sie ermöglicht Zykluszeiten unter 50 µs und fügt sich in Design und Formfaktor nahtlos in das B&R Portfolio ein. Über den Switch können auch Nicht-TSN-Knoten in das Netz eingebunden werden. Die Umsetzung von modularen Maschinenkonzepten ist jetzt schneller und einfacher denn je.

Automation Studio

Die Konfiguration von OPC UA FX in Automation Studio ist nahezu mühelos. Dies macht es einfach, OPC UA FX und den neuen Publisher/Subscriber-Kommunikationsmechanismus in Ihr Maschinendesign zu integrieren. Die Einrichtung und die Konfigurationseinstellungen sind einfach und übersichtlich. Für die Echtzeit-TSN-Komponente sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo