Allgemeines
Systemvoraussetzungen | |
Automation Studio | ab 4.3.4 |
Automation Runtime | mind. B4.34 |
mapp Technologiepaket | mapp Motion |
Verhalten bei fehlender Lizenz | Die Funktionen können nicht genutzt werden, eine LED am Zielsystem blinkt. Zudem wird ein Eintrag im Logbuch gemacht. |
![](/fileadmin/1tgmpscara.00-01_icon-618655ac.jpg)
Materialnummer:
1TGMPSCARA.00-01Beschreibung:
Diese Lizenz ermöglicht die Verwendung eines Scara-Roboters. Die maximale Anzahl an bahngesteuerten Achsen beträgt vier. Pro Achsgruppe wird eine Lizenz benötigt. Diese Lizenz beinhaltet die Funktionen der mapp-Axis-Basislizenz (1TGMPAXIS.00-01).
Typische Anwendungen:
- Pick-and-Place-Anwendungen
- Palettieren
- Schweißen
- Lackieren
Funktionsumfang:
Die mapp-Robotics-Lizenzen umfassen alle notwendigen Funktionen, um Roboter zu steuern. Dazu werden Achsen zu Achsgruppen zusammengefasst und mit interpolierten bahngesteuerten Bewegungen gemeinsam bewegt. Die Robotik-Funktionen stehen über ein einfach zu bedienendes Interface zur Verfügung, das eine intuitive Programmierung ermöglicht.
Weitere inkludierte Funktionen umfassen unter anderem:
- Jogging für intuitiven manuellen Betrieb
- Koordinatensysteme zum Abarbeiten von Programmen an unterschiedlichen Position
- Arbeitsraumüberwachung zur Kollisionsvermeidung
- Rucklimitierte Bewegungsprofile zur Reduktion von Schwingungen
Weiterführende Informationen:
Siehe EULA auf www.br-automation.com/eula
Erforderliches Zubehör
Technology Guard
0TG1000.01 | Technology Guard (MSD) |
0TG1000.02 | Technology Guard (HID) |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EULA (End User License Agreement) - AS, AR & mapp Technology | PDF / 130 KB |