Kurzbeschreibung
Zubehör | Technology Guard für B&R-Lizenzverwaltung; integrierter Flashspeicher |
Allgemeines
Anmerkung |
Hersteller-ID: 0x064F Produkt-ID: 0x03F3 |
Anschluss | USB 3.1 Type A; 2.0 Kompatibel |
Codierung | 128-Bit AES, SHA-256, 2048-Bit RSA, 224-Bit ECC |
Datenerhaltung | 10 Jahre bei 40 °C |
Datenverlässlichkeit | Lizenzen: bis 10 Millionen Updates |
MTBF | > 3 Millionen Stunden |
Spannungsversorgung | 5 V |
Leistungsaufnahme |
max. 130 mA bei USB 2.0 max. 180 mA bei USB 3.1 |
Anwenderspeicher | |
Größe | 16 GByte kundenspezifische Daten |
Bedienung | Lizenzverwaltung über AsGuard-Bibliothek |
Datenerhaltung |
> 1 Jahre bei 2,5 TByte (schreiben) > 3 Jahre bei 250 GByte (schreiben) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Endurance
garantierte Datenmenge | |
garantiert | 40 TByte |
ergibt bei 5 Jahren | 20 GByte/Tag |
Lösch- / Schreibzyklen | |
garantiert | 3000 pro Zelle (2 Bit) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 55 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 12,1 mm |
Länge | 22 mm |
Höhe | 4,5 mm |
![](/fileadmin/0TGF016.01.right-70cd80b1.jpg)
Materialnummer:
0TGF016.01Beschreibung:
Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
TechnologyGuard 0TGxxxx.0x | PDF / 164 KB |