![](/fileadmin/0PS1100.3.right-b88ba37f.jpg)
- Minimaler Platzbedarf im Schaltschrank durch schmale Bauform
- Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie zum Starten schwerer Lasten
- Optische und präventive Funktionsüberwachung mit dreifarbiger LED und potentialfreiem Schaltkontakt
- Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik, Beschriftungsfelder, Abisolierkennzeichnung und manipulationssichere Einstellung
- Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz
- Temperaturweitbereich: -25 °C bis +70 °C
- Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
- Internationales Zulassungspaket