Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Transponder Typ: Mifare Classic, ISO 14443 Frequenz: 13,56 MHz Speicher: 1024 Byte (16 Sektoren mit jeweils 4 Blöcken zu je 16 Bytes) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20°C bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | |
Breite | 34,5 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 5 mm |
Gewicht | 4,1 g |
![](/fileadmin/Transponder_schwarz-1ceae236.jpg)
Materialnummer:
5A9020.43Beschreibung:
Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write