Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
![](/fileadmin/0TB704.9.right-b0bfa177.jpg)
Materialnummer:
0TB704.9Beschreibung:
Die einreihige 4-polige Feldklemme 0TB704 wird als Spannungsversorgungsklemme und als Anschlussklemme für Feldbusse verwendet.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt TB704 | PDF / 84 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 0TB704.9 | ZIP / 89 KB |