Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 8 |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,81 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 16 bis 24 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,75 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 160 V |
Nennstrom | 8 A / Kontakt |
![](/fileadmin/0TB6108.4100_Schr%C3%A4gansicht-498647c7.jpg)
Materialnummer:
0TB6108.4100Beschreibung:
Die einreihige 8-polige Feldklemme wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.