Feldklemme
Anmerkung |
Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 11 |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 14 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,20 bis 1,00 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 1,50 mm² |
![](/fileadmin/0TB1111.8110.right-32b28d15.jpg)
Materialnummer:
0TB1111.8110Beschreibung:
Die einreihige 11-polige Schraubklemme 0TB1111 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB1111.8110 | ZIP / 288 KB |