Allgemeines
Kapazität 2 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1014 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF > 2.500.000 Stunden (bei 25°C)
Wartung keine
unterstützte Betriebsmodi SATA 2.6, max. PIO Mode 4, Multiword DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 6
kontinuierliches Lesen
typisch
bei 128 kByte Blockgröße 94 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße 42 MByte/s
maximal
bei 128 kByte Blockgröße 100 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße 50 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
typisch
bei 128 kByte Blockgröße 57 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße 36 MByte/s
maximal
bei 128 kByte Blockgröße 65 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße 40 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Endurance
SLC-Flash Ja
garantierte Datenmenge
garantiert 185 TBW
Lösch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
Wear Leveling statisch
S.M.A.R.T. Support Ja
Unterstützung
Hardware APC3100, APC2100, APC910, PPC3100, PPC2100, PPC900
Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit Nein
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 32-Bit Nein
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 64-Bit Nein
Windows 7 32-Bit Nein
Windows 7 64-Bit Nein
Windows Embedded Standard 7 32-Bit Nein
Windows Embedded Standard 7 64-Bit Nein
Windows XP Professional Nein
Windows Embedded Standard 2009 Ja
Linux für B&R 9 Nein
Linux für B&R 8 Nein
Software
PVI Transfer Tool ≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer ≥ V3.10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85°C
Lagerung -50 bis 100°C
Transport -50 bis 100°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85% bei 85°C, nicht kondensierend
Lagerung max. 85% bei 85°C, nicht kondensierend
Transport max. 85% bei 85°C, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g peak
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g peak
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g peak
Schock
Betrieb 1500 g peak, 0,5 ms
Lagerung 1500 g peak, 0,5 ms
Transport 1500 g peak, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,10 mm
Tiefe 3,6 ±0,10 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
5CFAST.2048-00
Beschreibung:
  • 2 GByte CFast-Karte
  • SLC-Flash
  • SATA 2.6 kompatibel
  • Statisches Wear Leveling
CFast 2 GByte SLC
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 13 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Sammeldatenblatt CFast-Karten PDF / 966 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 303 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo