Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 2 digitale SSR-Ausgänge 100 bis 240 VAC in 3-Leitertechnik |
Allgemeines
Digitale Ausgänge
Ausführung | SSR |
Beschaltung | L-schaltend |
Nennspannung | 100 bis 240 VAC |
max. Spannung | 264 VAC |
Nennfrequenz | 47 bis 63 Hz |
Ausgangsnennstrom | 1 A |
Summennennstrom | 1 A |
Stoßstrom | 40 A (20 ms), 10 A (1 s) |
Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
Nulldurchgangsschalter | Ja |
Leckstrom | max. 10 mA bei 240 V |
Restspannung (On State Voltage) | 1,5 V |
Schaltverzögerung | |
bei 50 Hz | |
0 → 1 | ≤11 ms |
1 → 0 | ≤11 ms |
bei 60 Hz | |
0 → 1 | ≤9,3 ms |
1 → 0 | ≤9,3 ms |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | Geprüft mit 2500 VAC |
Spannungsüberwachung L - N | Nein |
Überspannungsschutz zwischen L und N | Ja |
Ausgangsspannung | |
minimal | 80 VAC |
Schutzbeschaltung | |
extern | Generell Varistor bzw. Sicherung |
intern | Snubber Beschaltung (RC-Glied) |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus und I/O-Versorgung getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Nicht erlaubt |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DO2623Beschreibung:
- 2 digitale Ausgänge
- Ausgänge mit integrierter Snubber Beschaltung
- 100 bis 240 VAC Ausgänge
- L-schaltend
- 50 Hz oder 60 Hz
- 3-Leitertechnik
- Integrierte Vollwellensteuerung
- 240 V Codierung
Das Modul ist ein digitales Ausgangsmodul, das mit 2 SSR-Ausgängen mit Nulldurchgangsschalter und in 3-Leitertechnik ausgeführt ist. Zusätzlich verfügt das Modul über eine integrierte Vollwellensteuerung. Die Versorgung L und N wird direkt am Modul eingespeist.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20DO2623) | EXE / 901 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DO2623) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20DO2623) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20DO2623 | PDF / 261 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |