Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 2 SSI-Absolutgeber 24 V, 2 ABR-Inkrementalgeber 24 V, 4 AB-Inkrementalgeber 24 V, 8x Ereigniszähler oder 4x Pulsweitenmodulation, Zeitmessung, Relativzeitstempel |
Allgemeines
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
B&R ID-Code | 0x1CC5 |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
Diagnose | |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Ausgänge | Ja, per Status-LED und SW-Status (Ausgangszustandsstatus) |
Leistungsaufnahme | |
Bus | 0,01 W |
I/O-intern | 1,5 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Ausführung der Signalleitungen | Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
CCS | Ja |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
KC | Ja |
Inkrementalgeber
Anzahl | 4 |
Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
Zähltiefe | 16/32 Bit |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Auswertung | 4-fach |
Geberversorgung | Modulintern, max. 600 mA |
Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
SSI-Absolutwertgeber
Anzahl | 2 |
Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
Zähltiefe | 32 Bit |
max. Übertragungsrate | 125 kBit/s |
Geberversorgung | Modulintern, max. 600 mA |
Codierung | Gray/Binär |
CLK: Ausgangsstrom | max. 100 mA |
Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
Ereigniszähler
Anzahl | 8 |
Nennspannung | 24 VDC |
Signalform | Rechteckimpulse |
Auswertung | Jede Flanke, Zähler ist rundlaufend |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Eingangsstrom bei 24 VDC | ca. 1,3 mA |
Eingangswiderstand | 18,4 kΩ |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Zählfrequenz | 200 kHz |
Zähltiefe | 16/32 Bit |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤2 µs |
Software | - |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Flankenerkennung / Zeitmessung
Mögliche Messungen | Torzeit, Periodendauer, Flankenversatz verschiedener Kanäle |
Messungen pro Modul | bis zu 9 |
Messungen pro Kanal | bis zu 2 |
Signalform | Rechteckimpuls |
Zähltiefe | 16 Bit |
Zählfrequenz | |
intern | 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 250 kHz, 125 kHz, 62,5 kHz |
Messart | Kontinuierlich oder getriggert |
Digitale Ausgänge
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Bus zu Geber und Ausgang getrennt Ausgang zu Ausgang und Geber nicht getrennt Geber zu Geber nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DC4395Beschreibung:
- 24 VDC Gebereingänge
- SSI, ABR, AB oder Ereigniszähler für Eingänge
- Pulsweitenmodulation für Ausgänge
- 24 VDC und GND für Geberversorgung
Das Modul ist ein multifunktionales Zählermodul. Es bietet die Anschlussmöglichkeit von 2 SSI-Gebern, 2 ABR-Gebern, 4 AB-Gebern oder 8 Ereigniszählern. 4 Ausgänge stehen für Pulsweitenmodulation zur Verfügung. Die Funktionen können auch gemischt werden.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20DC4395) | EXE / 2 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DC4395) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20DC4395) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20DC4395 | PDF / 624 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |