Kurzbeschreibung
Systemmodul | Zentraleinheit |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0x22A2 |
Statusanzeigen | CPU-Funktion |
Diagnose | |
CPU-Funktion | Ja, per Status-LED |
Temperatursensor | Nein |
Unterstützung | |
ACOPOS fähig | Eingeschränkt (User PROM) über CAN-Bus |
Visual Components fähig | Eingeschränkt (User PROM) |
Leistungsaufnahme | 2,2 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
CCS | Ja |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
KC | Ja |
Controller
Schnittstellen
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20CP0201Beschreibung:
- Embedded μP 16 mit zusätzlichem I/O-Prozessor
- 100 kByte User SRAM
- 1 MByte User FlashPROM
- Nur 37,5 mm breit
- Batterielos
Mit der X20CP0201 erfolgt der Einstieg in die Baureihe der X20 Compact CPUs. Wenn eine Zykluszeit von 2 ms (typ. 5 ms) ausreicht und das Kosten/Nutzenverhältnis entscheidend ist, kommt diese CPU zum Einsatz.
Durch den Verzicht auf eine on board Ethernet Schnittstelle werden bei der X20CP0201 zusätzlich Kosten gespart.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Undefined
X20BB22 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB27 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20PS9500 | X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung |
X20PS9502 | X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade X20CP0201 | EXE / 217 KB | |
V2.6 HW Upgrade (X20CP0201) | EXE / 830 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X20CP0201) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20CP0201) | EXE / 1,006 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20CP02xx | PDF / 8 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File DXF/STP X20CP0201 | ZIP / 156 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB |