Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF180 |
Kühlung | Passiv |
Power-Taster | Nein |
Reset-Taster | Ja |
Statusanzeigen | Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, Ethernet, CAN Rx/Tx, RS485 Rx/Tx |
Summer | Ja |
Unterstützung | |
Controller-Redundanz | Nein |
ACOPOS fähig | Nein |
Visual Components fähig | Ja |
Safety fähig | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
Schutzart nach UL50 | Front: Type 4X indoor use only |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 60°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | Anthrazit-pinstripe |
Abmessungen | |
Breite | 197 mm |
Höhe | 140 mm |
Tiefe | 47,8 mm |
Gewicht | 0,6 kg |
![](/fileadmin/4PPC30.0702-21B__XREC30.0702-23B.right-a15720a3.jpg)
Materialnummer:
4PPC30.0702-23BBeschreibung:
Power Panel C30, 7,0", Querformat, Feldbusschnittstellen: 1x CAN-Bus, 1x RS485. CPU und Speicher: 1 GHz (ARM Cortex-A8), 256 MByte DDRAM, 8 kByte FRAM, 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 2x USB 2.0, 1x CAN-Bus, 1x RS485.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB5106.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 6-polig (2,5), Federzugklemme 0,5 mm² |
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP3.0000-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel C-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme, 1x 4-polige Federzugklemme, 1x 6-polige Federzugklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Zubehör
9A0013.01 | Stift für resistiven Touch Screen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (4PPC30.0702-23B) | EXE / 5 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel C30 Anwenderhandbuch | PDF / 61 MB | |
Power Panel C30 Bestellnummernschlüssel | PDF / 121 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.0702-23B) | EXE / 1 MB | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (4PPC30.0702-23B) | EXE / 1 MB | |
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D-Dateien DXF/STEP: Power Panel C30 7,0" Querformat | ZIP / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C30, C50, T50 Series | PDF / 230 KB |