Allgemeines
Bedienung |
Ansteuerung durch die SPS mit Escape-Sequenzen (kein Bildspeicher), B&R Visual Components |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC ±25% |
Leistungsaufnahme (typ./max.) | max. 6 W |
Display
Typ | LCD monochrom |
Auflösung | 160 x 80 Bildpunkte |
Display Zeichensatz | Europäisch / Kyrillisch |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Schnittstellen
CAN | |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
Übertragungsrate | max. 500 kBit/s |
Potenzialtrennung | Ja |
max. Reichweite | 1000 m |
Tasten
Systemtasten | Numerischer Block, Steuertasten |
Beschriftung | 10 Tasten mit Einschubstreifen |
Anzahl | 26 (10 mit LED) |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 153 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 46,1 mm |
Gewicht | ca. 500 g |
Materialnummer:
4PW035.E300-01Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI Terminal HMI (Escape-Sequenzen), LC-Display, 160x80 Bildpunkte, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, CAN Schnittstelle, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne)
Weiterführende Informationen:
Optionales Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PW035.E300-01) | EXE / 431 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4PW035.E300-01) | EXE / 430 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PW035.E300-01) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panelware PW35 Anwenderhandbuch | PDF / 1 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 | ZIP / 177 KB |